Han HPR SP2-CM-for SCL-with lanyard
Artículo Nº: 09 40 021 5414
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han HPR SP2-CM-for SCL-with lanyard
Artículo Nº: 09 40 021 5414
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han® HPR |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para capotas |
Con cordón de fijación (bucle) |
Tamaño | SP2 |
---|---|
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
Detalles | Tenga en cuenta que, cuando se utiliza la cubierta de protección de metal, los conectores solo se pueden utilizar sin tensión aplicada o con una tensión reducida de máx. 2.000 V. |
Tenga en cuenta que el uso de la cubierta de protección es necesario para proteger el Han® HC 650 / HC 800 en caso de caída según la norma IEC 61984. |
Anterior
Siguiente