Han HC650 screw insulation cover
Artículo Nº: 09 40 000 9819
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han HC650 screw insulation cover
Artículo Nº: 09 40 000 9819
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificación | 650 |
Serie de capotas/bases | Han® HPR VarioShell |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para terminales de cable |
Voltaje nominal | 4.000 V |
---|---|
Tensión de choque nominal | 18 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Categoría de sobrevoltaje | II |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Anterior
Siguiente