Bearing pedestal with single part
Artículo Nº: 09 30 000 9964
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Bearing pedestal with single part
Artículo Nº: 09 30 000 9964
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Soporte de cojinete |
Descripción del accesorio | para Han® 10 A, 16 A, 32 A, 6 B, 10 B, 16 B, 24 B |
Material (accesorios) | Acero, cincado |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí |
Sustancias de la California Proposition 65 | Níquel |
Anterior
Siguiente