M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Artículo Nº: 09 15 612 3101
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Artículo Nº: 09 15 612 3101
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Aislantes |
---|---|
Serie | Conectores circulares M23 |
Identificación | Híbrido |
Elemento | Aislantes |
Método de terminación | Terminación de engaste |
---|---|
Tipo | Hembra |
Número de contactos | 12 |
Número de contactos de datos | 4 |
Numero de contactos de señal | 4 |
Numero de contactos de potencia | 3 |
Numero de contactos especiales | 1 |
Especificación de contactos especiales | Contacto PE |
Detalles | Por favor, pida los contactos de engaste por separado. |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4x 0,6 mm |
Anterior
Siguiente