Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Artículo Nº: 09 14 016 1716
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Artículo Nº: 09 14 016 1716
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de accesorio | Bastidor de acoplamiento |
Descripción del accesorio | Fijo |
para 4 módulos | |
A ... F | |
Características | El bastidor de acoplamiento no tiene contacto PE, ya que en muchas aplicaciones con sistemas de cajones no resulta necesario. |
Apto para módulos Han-Modular® excepto para el módulo Han® Megabit, el módulo Han® RJ45 y módulos ópticos y neumáticos. |
Detalles | Tensión nominal ≤630 V |
---|---|
Tensión de choque nominal ≤6 kV | |
Nivel de contaminación 2 | |
Para un conector completo, la tensión nominal especificada es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de tensión más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de tensión nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING. |
Anterior
Siguiente