Han 1 HC 650A-Female-Ax 70-120 mm
Artículo Nº: 09 11 001 2771
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1 HC 650A-Female-Ax 70-120 mm
Artículo Nº: 09 11 001 2771
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Aislantes |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificación | 650 |
Método de terminación | Terminación de tornillo axial |
---|---|
Tipo | Hembra |
Detalles | La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones. |
Anterior
Siguiente