Han 1A-M12-f X-coded
Artículo Nº: 09 10 008 3106
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A-M12-f X-coded
Artículo Nº: 09 10 008 3106
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Aislantes |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Método de terminación | Terminación de engaste |
---|---|
Tipo | Hembra |
Tamaño | 1 A |
Blindaje | Con brida para cable |
Número de contactos | 8 |
contactos adicionales | + apantallamiento |
Tipo de bloqueo | Enclave único |
Detalles | Por favor, pida los contactos de engaste por separado. |
Por favor, pida el enclavamiento por separado. | |
Pida por separado las capotas/bases para un rendimiento IP65. | |
El asilante no es compatible con 09 10 000 0800 (base a empotrar, acodada) | |
Detalles | Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica. |
Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica. | |
Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado. |
Anterior
Siguiente