Han 1A-2+PE-s-f
Artículo Nº: 09 10 002 2706
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A-2+PE-s-f
Artículo Nº: 09 10 002 2706
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Aislantes |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Método de terminación | Terminación de tornillo |
---|---|
Tipo | Hembra |
Tamaño | 1 A |
Número de contactos | 2 |
Contacto PE | Sí |
Tipo de bloqueo | Enclave único |
Detalles | Por favor, pida el enclavamiento por separado. |
Pida por separado el sello de hilo sencillo o las capotas/bases para un rendimiento IP65. | |
Detalles | Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica. |
Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica. | |
Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado. | |
Los aislantes con tecnología de terminación de tornillo (2+PE y 3+PE) solo se diferencian en el número de contactos. Si se utilizan ambas variantes en una misma aplicación, el usuario debe evitar un acoplamiento incorrecto. Deben respetarse las instrucciones de seguridad según VDE 0100-410, capítulo 414.4.3 y EN 60204-1, capítulo 13.4.5 d). |
Anterior
Siguiente