DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1
Artículo Nº: 09 06 231 2822
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1
Artículo Nº: 09 06 231 2822
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Conectores |
---|---|
Series | DIN 41612 |
Identification | Tipo MH 24+7 |
Element | Conector hembra |
Description of the contact | Recto |
Termination method | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Connection type | De placa madre a tarjeta hija |
De placa de circuitos impresos a cable | |
De cable a cable | |
Number of contacts | 31 |
Number of signal contacts | 24 |
Number of power contacts | 7 |
Contact configuration | Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 14, 16 y fila z, posiciones 20, 24, 28, 32 y fila d, posiciones 22, 26, 30 |
Termination length | 4,5 mm |
Coding | Codificación de agujero |
Codificación de revestimiento | |
Codificación con pérdida de contactos | |
Codificación D20 | |
PCB fixing | Con brida de fijación |
Anterior
Siguiente