Soluciones para cableado de bogies


Soluciones personalizadas para el cableado de bogies en el sector ferroviario

El sector ferroviario impone requisitos exigentes a la tecnología de terminación y al cableado, especialmente en las aplicaciones de bogies. Por ello, HARTING ofrece una amplia experiencia en el desarrollo del cableado de sensores, datos, señales y potencia. El constante movimiento de los componentes, las continuas vibraciones, así como los peligros que plantean los impactos de las rocas y las condiciones meteorológicas variables plantean exigencias muy estrictas en cuanto a la calidad y la fiabilidad de los materiales utilizados.

El cableado del sensor del eje de una rueda se utiliza para controlar la velocidad del tren.

El cableado del sensor del eje de una rueda se utiliza para controlar la velocidad del tren.

Bogie Jakobs en un tren con soluciones de cableado de HARTING.

Bogie Jakobs en un tren con soluciones de cableado de HARTING.

Durabilidad excepcional garantizada


Las robustas carcasas de la serie Han® HPR de HARTING'presentan todas las propiedades necesarias para sobrevivir en este duro entorno. Cuando se utilizan junto con la serie de conectores modulares Han-Modular®, se puede encontrar la solución adecuada e individual para cada aplicación. Los contactos Han® HC (HighCurrent) son muy adecuadas para transmitir corrientes altas. El uso de componentes perfectamente adaptados garantiza una larga vida útil de la solución de cableado, lo que minimiza los costes de mantenimiento y agiliza las tareas de mantenimiento. Durante los trabajos de mantenimiento, la terminación se puede desconectar y volver a conectar de forma rápida y sencilla mediante un conjunto de cables.

Simulaciones y ensayos personalizados


Solución de cableado personalizada con conectores HARTING, que puede conectarse directamente como solución plug and play.

Solución de cableado personalizada con conectores HARTING, que puede conectarse directamente como solución plug and play.

Basándose en los requisitos del cliente, HARTING desarrolla tanto soluciones personalizadas como estandarizadas que contribuyen a la modularidad. Esto aumenta la intercambiabilidad, reduce los costes de producción y acelera el desarrollo. Los especialistas en producción planifican la construcción mecánica y eléctrica, así como el diseño del sistema general. En nuestro laboratorio de pruebas interno acreditado de HARTING (certificado según la norma DIN EN ISO/IEC 17025: 2018), llevamos a cabo simulaciones y pruebas individuales con mediciones internas para verificar el rendimiento requerido de los cables de datos. Esto implica que nuestros sistemas han sido completamente probados desde el punto de vista eléctrico y mecánico, por lo que pueden utilizarse inmediatamente en modo plug and play. De conformidad con la norma EN 45545-2 (HL1 – HL3), el cableado del bogie cumple los requisitos de protección contra incendios de los vehículos ferroviarios.

Competencia global


Los centros de competencia globales de HARTING'nos permiten desarrollar soluciones a medida para nuestros clientes y producirlas cerca de su lugar de uso aprovechando nuestros centros de fabricación certificados locales y regionales. Cumplimos todos los requisitos del mercado ferroviario.

Persona de contacto Andre Kelle

Andre Kelle

Posición: Responsable de productos y aplicaciones, Alemania

  • Empresa: HARTING Technology Group