preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Artículo Nº: 20 82 101 0012
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Artículo Nº: 20 82 101 0012
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | preLink® |
Serie de carcasas/bases | RJ45 |
Elemento | Conector |
Especificaciones | RJ45 |
Método de terminación | Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC |
---|---|
Tipo | Macho |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 8 |
Codificación | RJ45 |
Sección de conductor | 0,22 ... 0,32 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 24 ... AWG 22 |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Humedad relativa | 95 % Sin condensación (operación) |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Diámetro de cable | 5 ... 9 mm |
Material (inserto) | Cinc fundido a presión, niquelado |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Níquel |
Certificaciones | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
País de origen | Letonia |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140224193 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Siguiente