ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
Artículo Nº: 09 45 281 9002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
Artículo Nº: 09 45 281 9002
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Identificación | Signal |
Elemento | Conector de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Vertical |
Método de terminación | Terminación soldable |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 10 |
Codificación | Tipo B |
Contenidos del paquete | En una bobina |
Corriente nominal | 1,5 A |
---|---|
Corriente nominal | 3 A cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7) |
Voltaje nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Resistencia de aislamiento | >500 MΩ |
Resistencia de contacto | ≤ 30 mΩ |
Resistencia de blindaje | ≤ 100 mΩ |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 ... +60 °C |
Humedad relativa | 95 % Sin condensación (operación) |
95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte) | |
Fuerza de inserción | ≤ 25 N |
Fuerza de extracción | ≤ 25 N |
Ciclos de conexión | ≥ 5.000 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (inserto) | Gris |
Material (blindaje) | Acero inoxidable |
Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0.2 µm Lado de acoplamiento (blindaje) | |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento |
Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación | |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Especificaciones | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Tamaño del embalaje | 450 |
---|---|
Peso neto | 2,5 g |
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140223172 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Siguiente