ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
Artículo Nº: 09 45 181 2561 XL
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
Artículo Nº: 09 45 181 2561 XL
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Identificación | Data |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | Recto |
Método de terminación | Terminación IDC |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
contactos adicionales | + 2x GND |
Codificación | Tipo A |
Contenidos del paquete | Embalaje a granel |
Sección de conductor | AWG 28/7 ... AWG 26/7 |
---|---|
Diámetro exterior de cable | 0,95 ... 1,05 mm |
Corriente nominal | 1,5 A |
Corriente nominal | 3 A cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7) |
Voltaje nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistencia de aislamiento | >500 MΩ |
Resistencia de contacto | ≤ 30 mΩ |
Resistencia de blindaje | ≤ 100 mΩ |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 ... +60 °C |
Humedad relativa | 95 % Sin condensación (operación) |
95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte) | |
Fuerza de inserción | ≤ 25 N |
Fuerza de extracción | ≤ 25 N |
Ciclos de conexión | ≥ 5.000 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Diámetro de cable | 5,5 ... 7,2 mm |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
Fuerza de retención | ≥80 N Bloqueo |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (inserto) | Negro |
Material (blindaje) | Acero inoxidable |
Ni ≥ 1 µm Lado de la terminación (carcasa de blindaje) | |
Ni ≥ 0.2 µm Lado de la terminación (envoltura de blindaje) | |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento |
Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación | |
Material (carcasa/base) | Policarbonato (PC) |
Color (carcasa/base) | Gris |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel |
Especificaciones | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet (PoE+) | |
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE) | |
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 100 |
---|---|
Peso neto | 4,36 g |
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140223196 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Siguiente