har-port sealing cover
Artículo Nº: 09 45 502 0001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-port sealing cover
Artículo Nº: 09 45 502 0001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | har-port |
Tipo de accesorio | Cubierta de sello |
Grado de protección según IEC 60529 | IP40 |
---|
RoHS | conforme |
---|---|
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 3,8 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 39269097 |
GTIN | 5713140060852 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Anterior
Siguiente