har-port RJ45 Cat.6; PFT 5,0m cable
Artículo Nº: 09 45 452 1516
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-port RJ45 Cat.6; PFT 5,0m cable
Artículo Nº: 09 45 452 1516
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfaces de servicio |
Especificaciones | RJ45 |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Tipo de conexión | Clavija a conector |
Fijación | Atornillable en placas de cubierta |
Características de transmisión | Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (carcasa/base) | Plata |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-2 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 210,4 g |
País de origen | Letonia |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140060227 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Anterior
Siguiente