VERSCHRAUBUNG SKV 11
Artículo Nº: 09 00 000 5165
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
VERSCHRAUBUNG SKV 11
Artículo Nº: 09 00 000 5165
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | Con protección contra tirones |
Tamaño de llave | 19 |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
Tamaño | Pg 11 |
Anchura de una esquina a otra | 33 mm |
Material (conectores glándula) | Termoplástico |
---|---|
Color (conector glándula) | RAL 7032 (gris guijarro) |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 7 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140002012 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente