UICIT_WMRF 8/8_KIT
Artículo Nº: 09 58 016 1032
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UICIT_WMRF 8/8_KIT
Artículo Nº: 09 58 016 1032
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Juegos de conectores |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identificación | UIC IT |
Elemento | Juegos de conectores |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Hembra |
Número de contactos | 16 |
Detalles | Contactos ponchables se venden por separado |
Sección de conductor | 0,08 ... 0,21 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 28 ... AWG 24 |
Corriente nominal | 1 A |
Voltaje nominal | 50 V |
Características de transmisión | Cat. 7A Clase FA de hasta 1.000 MHz |
Cat. 8 Clase II hasta 2000 MHz | |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
Resistencia de aislamiento | >107 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 4 mΩ |
Par de apriete | 5 Nm Tornillos de fijación M6 |
Temperatura de limitación | -40 ... +90 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 10.000 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (inserto) | Negro |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Chapado en oro |
Material (carcasa/base) | Fundición de aluminio |
Resistente a la corrosión | |
Superficie (carcasa/base) | Recubierto de polvo |
Color (carcasa/base) | RAL 2004 (pure orange) |
Material (junta) | Silicona |
Material (bloqueo) | Acero inoxidable |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | Inspirado por UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoría 2 | |
IEC 60529 |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 0,627 kg |
País de origen | India |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.115,00 |
Anterior
Siguiente