UICIT_PL 8_M32
Artículo Nº: 19 58 001 1450
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UICIT_PL 8_M32
Artículo Nº: 19 58 001 1450
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | carcasas/bases |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identificación | UIC IT |
Tipo de carcasa/base | Carcasa |
Número de contactos | 8 |
---|---|
Versión | Entrada superior |
Number of cable entries | 1 |
Entrada de cable | 1x M32 |
Campo de aplicación | carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre |
Temperatura de limitación | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforzado con fibra de vidrio | |
Color (carcasa/base) | RAL 6005 (moos green) |
Material (junta) | Silicona |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoría 2 | |
IEC 60529 |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 140 g |
País de origen | India |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Siguiente