UICIT_8/16_HMC_FI_CRT_0,09-1,5mm²
Artículo Nº: 09 58 024 3101
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UICIT_8/16_HMC_FI_CRT_0,09-1,5mm²
Artículo Nº: 09 58 024 3101
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Insertos |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identificación | UIC IT |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Hembra |
Número de contactos | 24 |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Por favor, pida los módulos por separado. |
Sección de conductor | 0,08 ... 0,21 mm² Data |
---|---|
1 mm² Señal | |
Sección de conductor | AWG 28 ... AWG 24 Data |
AWG 18 Señal | |
Corriente nominal (datos) | 1 A |
Voltaje nominal (datos) | 50 V |
Corriente nominal (señal) | 10 A |
Voltaje nominal (señal) | 100 V |
Características de transmisión | Cat. 7A Clase FA de hasta 1.000 MHz |
Cat. 8 Clase II hasta 2000 MHz | |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
40 Gbit/s | |
Resistencia de aislamiento | >107 Ω |
Temperatura de limitación | -50 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 10.000 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (inserto) | Negro |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoría 2 | |
IEC 60529 |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 53,5 g |
País de origen | India |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140492196 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Siguiente