UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
Artículo Nº: 09 58 006 0021
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
Artículo Nº: 09 58 006 0021
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Juegos de conectores |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identificación | Power70 |
Elemento | Juegos de conectores |
Especificaciones | Con conector glándula |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Macho |
Número de contactos | 6 |
Numero de contactos de señal | 3 |
Numero de contactos de potencia | 3 |
Number of cable entries | 1 |
Entrada de cable | 1x Integrado |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Sección de conductor | 0,14 ... 4 mm² Señal |
---|---|
1,5 ... 10 mm² Power | |
Sección de conductor | AWG 26 ... AWG 12 Señal |
AWG 16 ... AWG 8 Power | |
Corriente nominal (señal) | 16 A |
Voltaje nominal (señal) | 500 V |
Corriente nominal (potencia) | 70 A |
Voltaje nominal (potencia) | 1.000 V |
Temperatura de limitación | -50 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado |
Rango de sujeción | 13 ... 21 mm |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (inserto) | Negro |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) |
Reforzado con fibra de vidrio | |
Color (carcasa/base) | Negro |
Material (junta) | Silicona |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | Inspirado por UIC 50558 |
---|---|
IEC 61373 Categoría 2 | |
IEC 60529 |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 114 g |
País de origen | India |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140328723 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.115,00 |
Anterior
Siguiente