UIC-POWER70-CC-PLUG
Artículo Nº: 09 58 001 9913
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UIC-POWER70-CC-PLUG
Artículo Nº: 09 58 001 9913
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identificación | Power70 |
Tipo de accesorio | Placa de retención |
Tipo | Macho |
---|---|
Número de contactos | 6 |
Material (accesorios) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (accesorios) | Negro |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Tamaño del embalaje | 5 |
---|---|
Peso neto | 0,01 kg |
País de origen | India |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140438460 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Siguiente