UIC-POWER70-BACKSHELL
Artículo Nº: 09 58 001 9912
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UIC-POWER70-BACKSHELL
Artículo Nº: 09 58 001 9912
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | carcasas/bases |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identificación | Power70 |
Tipo de carcasa/base | Carcasa |
Temperatura de limitación | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado |
Material (carcasa/base) | Fundición de aluminio |
---|---|
Resistente a la corrosión | |
Superficie (carcasa/base) | Recubierto de polvo |
Color (carcasa/base) | RAL 3020 (rojo tráfico) |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | Inspirado por UIC 50558 |
---|---|
IEC 61373 Categoría 2 | |
IEC 60529 |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 112,1 g |
País de origen | India |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140328747 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Siguiente