Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
Artículo Nº: 19 00 000 5031
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
Artículo Nº: 19 00 000 5031
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | Versión EMC |
Par de apriete | 30 Nm |
---|---|
Tamaño de llave | 44 |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Tamaño | M40 |
Rango de sujeción | 16 ... 28 mm |
Anchura de una esquina a otra | 47 mm |
Material (conectores glándula) | Latón |
---|---|
Material (junta) | EPDM |
Material (anillo de sujeción) | Poliamida (PA) |
Superficie (accesorios) | Niquelado |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 298 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140193208 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Anterior
Siguiente