Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
Artículo Nº: 19 00 000 5014
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
Artículo Nº: 19 00 000 5014
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | Versión EMC |
Par de apriete | 20 Nm |
---|---|
Tamaño de llave | 36 |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Tamaño | M32 |
Rango de sujeción | 13 ... 21 mm |
Anchura de una esquina a otra | 40 mm |
Material (conectores glándula) | Latón |
---|---|
Material (junta) | EPDM |
Material (anillo de sujeción) | Poliamida (PA) |
Superficie (accesorios) | Niquelado |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 131,08 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140123564 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Anterior
Siguiente