SKV 11 KABELVERSCHRAUBUNG
Artículo Nº: 09 00 000 5101
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
SKV 11 KABELVERSCHRAUBUNG
Artículo Nº: 09 00 000 5101
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Tamaño de llave | 19 |
---|---|
Tamaño | Pg 11 |
Anchura de una esquina a otra | 23 mm |
Material (conectores glándula) | Metal |
---|---|
Color (accesorios) | Gris |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 13 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140001817 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente