Reducer IP68 M32-M25
Artículo Nº: 19 00 000 5069
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Reducer IP68 M32-M25
Artículo Nº: 19 00 000 5069
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Tamaño reducido |
Descripción del accesorio | Con O-ring |
Tamaño | M32 |
---|---|
Tamaño reducido | M25 |
Material (accesorios) | Metal |
---|---|
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 34,8 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140123656 |
eCl@ss | 27.440.201,00 |
Anterior
Siguiente