RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;3,0m
Artículo Nº: 09 45 700 5066
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;3,0m
Artículo Nº: 09 45 700 5066
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | RJ45 |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | RJ45 |
Conector 2 | M12 Codificación D |
Macho | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Codificación | Codificación D |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura de limitación | -30 ... +70 °C |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Color (cable) | Negro |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Níquel |
Especificaciones | UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 251 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140268074 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Siguiente