RJI MF-PN RJ45plug Cat5, 4p IDC straight
Artículo Nº: 09 45 151 1140
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI MF-PN RJ45plug Cat5, 4p IDC straight
Artículo Nº: 09 45 151 1140
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie de carcasas/bases | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Conector |
Especificaciones | PROFINET |
Multi Feature RJ45 | |
Recto | |
Características | Apto para todas las versiones PoE |
Método de terminación | Terminación IDC |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 4 |
Sección de conductor | 0,12 ... 0,32 mm² Trenzado |
---|---|
0,12 ... 0,32 mm² Sencillo | |
Sección de conductor | AWG 26/7 ... AWG 22/7 Trenzado |
AWG 26/1 ... AWG 22/1 Sencillo | |
Diámetro exterior de cable | 0,8 ... 1,6 mm |
Corriente nominal | 1,76 A |
Voltaje nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Resistencia de aislamiento | > 5 x 109 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 20 mΩ |
Resistencia de contacto, blindaje | ≤ 100 mΩ |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Humedad relativa | 95 % Sin condensación (operación) |
Fuerza de inserción | ≤ 25 N |
Fuerza de extracción | ≤ 25 N |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Diámetro de cable | 4,5 ... 9 mm |
Voltaje de prueba U<sub>DC</sub> | 1 kV (contacto-contacto) |
1,5 kV (contacto-tierra) | |
Resistencia a las vibraciones | 10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 h/eje |
5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B | |
Resistencia a los golpes | 50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
Sn sobre Ni Lado de terminación | |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
Superficie (carcasa/base) | Niquelado |
Color (carcasa/base) | Plata |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | IEC 60603-7 Cara de acoplamiento |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 20 g |
País de origen | Letonia |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140224308 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Siguiente