RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,5m
Artículo Nº: 09 48 022 2011 005
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,5m
Artículo Nº: 09 48 022 2011 005
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
RJ45 | |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación D |
Macho Recto | |
Premoldeado | |
Conector 2 | RJ45 |
Premoldeado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 0,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Codificación | Codificación D |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C no desplazado |
-25 ... +70 °C movido | |
Diámetro de cable | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Radio de flexión mínimo | 6x diámetro de cable (plegado repetido) |
5x diámetro de cable (plegado único) | |
Impedancia | 100 Ω ±5 % |
Material (cable) | Elastómero |
---|---|
Color (cable) | Negro |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | EN 45545-2 |
---|
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 69,75 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140266056 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Siguiente