RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;trail.; 30m
Artículo Nº: 09 47 050 0059
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;trail.; 30m
Artículo Nº: 09 47 050 0059
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180° Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | En ángulo a la izquierda |
Longitud de cable | 30 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Material (cable) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Color (cable) | Verde |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 2.036 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85444993 |
GTIN | 5713140243972 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente