RJI 10G/PN color-clip magenta
Artículo Nº: 09 45 850 0005
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI 10G/PN color-clip magenta
Artículo Nº: 09 45 850 0005
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Tipo de accesorio | Clip de color |
Descripción del accesorio | para codificar mediante colores el conector HARTING preLink® RJ45 |
Detalles | Si es necesario, los broches de color se pueden equipar con un chip RFID para reconocimiento y memorización automáticos. |
---|
Material (accesorios) | Termoplástico |
---|---|
Color (accesorios) | Magenta |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Tamaño del embalaje | 100 |
---|---|
Peso neto | 3,72 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 39269097 |
GTIN | 5713140064799 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente