RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.3m
Artículo Nº: 09 48 688 3018 003
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.3m
Artículo Nº: 09 48 688 3018 003
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Mostrar detalles |
Conector 2 | M12 D-code male angled overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | RJ45 |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
Conector 2 | M12 Codificación D |
Macho En ángulo | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Tipo C |
Longitud de cable | 0,3 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Codificación | Codificación D |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura de limitación | -25 ... +60 °C |
Material (cable) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Color (cable) | Verde |
Especificaciones | UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante |
---|---|
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 45 g |
País de origen | Letonia |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140268524 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente