R 15-SCHRAUBKAPPE
Artículo Nº: 09 15 000 5401
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
R 15-SCHRAUBKAPPE
Artículo Nº: 09 15 000 5401
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | carcasas/bases |
---|---|
Serie | R 15 |
Tipo de carcasa/base | Tapa |
Descripción de carcasa/base | Con cordón de fijación |
Termoplástico |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
---|
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre la temperatura de limitación | Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984. |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
RoHS | conforme |
---|---|
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 9,56 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140021792 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente