R 15-7+E-ISK-BU
Artículo Nº: 09 15 007 3101
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
R 15-7+E-ISK-BU
Artículo Nº: 09 15 007 3101
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Insertos |
---|---|
Serie | R 15 |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Hembra |
Número de contactos | 7 |
Detalles | para carcasas/bases termoplásticas |
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Voltaje nominal | 250 V |
Voltaje de choque nominal | 4 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Voltaje nominal según UL | 600 V |
Voltaje nominal según CSA | 600 V |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | HB |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 8,46 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140022706 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Anterior
Siguiente