Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Color (carcasa/base) | Negro | Negro |
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) | Poliamida (PA) |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido | |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Chapado en oro Lado de acoplamiento | Chapado en oro Lado de acoplamiento |
Grosor de capa | ≥ 1 µm | ≥ 1 µm |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.440.205,00 | 27.440.205,00 |
GTIN | 5713140223639 | 5713140223622 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Taiwán | Taiwán |
Tamaño del embalaje | 400 | 1 |
Identificación | ||
Identificación | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort |
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Clavija para placas de circuitos impresos | Clavija para placas de circuitos impresos |
Serie | HARTING PushPull (V4) | HARTING PushPull (V4) |
Versión | ||
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 20 | 20 |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (SMT) | Terminación de soldadura por reflujo (SMT) |
Características técnicas | ||
Características de transmisión | DisplayPort 1.3 standard | DisplayPort 1.3 standard |
Ciclos de conexión | ≥ 10.000 | ≥ 10.000 |
Voltaje nominal | 30 V | 30 V |
Corriente nominal | 0,5 A | 0,5 A |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20|IP65 estado conectado|IP67 estado conectado | IP20|IP65 estado conectado|IP67 estado conectado |
Especificaciones y homologaciones | ||
Especificaciones | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |