PE Multiplier
Artículo Nº: 09 33 000 9992
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PE Multiplier
Artículo Nº: 09 33 000 9992
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Conexión a tierra múltiple PE |
Número de contactos | 3 |
---|---|
Contacto PE | Yes |
Contenidos del paquete | Distribuidor |
Tornillo de fijación M4 con arandela |
Sección de conductor | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
---|---|
Superficie (contactos) | Niquelado |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Níquel |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 16,6 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140050693 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente