M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
Artículo Nº: 21 42 000 0005
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
Artículo Nº: 21 42 000 0005
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conector de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Recto |
para montaje frontal | |
Descripción de carcasa/base | 13 mm |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 4 |
Codificación | Codificación D |
Corriente nominal | 4 A |
---|---|
Voltaje nominal | 60 V |
Voltaje de choque nominal | 1,5 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Resistencia de aislamiento | >108 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Par de apriete | 1 Nm Tuerca de retención |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 100 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP67 |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
---|---|
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | IEC 61076-2-114 |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 24,3 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140224995 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Siguiente