M12 X-cod st/st m/m PUR Green 0.5m
Artículo Nº: 21 33 050 5805 005
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 0.5m
Artículo Nº: 21 33 050 5805 005
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR green Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | M12 X 8pole male straight P&G Mostrar detalles |
Conector 2 | M12 X 8pole male straight P&G Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación X |
Macho Recto | |
Press&Go | |
Conector 2 | M12 Codificación X |
Macho Recto | |
Press&Go | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 0,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 4x 2x AWG 26/7 |
Blindaje | Blindado |
Codificación | Codificación X |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +80 °C movido |
-40 ... +80 °C no desplazado | |
Diámetro de cable | 6,7 mm ± 0,3 mm |
Material (cable) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Color (cable) | Verde |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 98 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140248830 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente