M12 SD female X cod 8 pol crimp flange
Artículo Nº: 21 03 881 2807
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 SD female X cod 8 pol crimp flange
Artículo Nº: 21 03 881 2807
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | Slim Design |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | Recto |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Blindado |
Conexión de blindaje con brida ponchable | |
Número de contactos | 8 |
Codificación | Codificación X |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Por favor, pida el juego de bridas ponchables por separado. | |
Detalles | Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit |
Sección de conductor | 0,08 ... 0,25 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 28 ... AWG 23 |
Diámetro exterior de cable | ≤ 1,4 mm |
Corriente nominal | 0,5 A |
Voltaje nominal | 48 V |
Voltaje de choque nominal | 0,8 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Categoría de sobrevoltaje | III |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistencia de aislamiento | >108 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) | 15 |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 / IP67 estado conectado |
Grupo de aislamiento | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 61076-2-109 |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 46,6 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140226081 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Anterior
Siguiente