M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,2m
Artículo Nº: 09 48 822 3757 020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,2m
Artículo Nº: 09 48 822 3757 020
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Mostrar detalles |
Conector 2 | RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20 Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
RJ45 | |
Identificación | PushPull |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación X |
Macho Recto | |
PushPull | |
Conector 2 | HARTING RJ Industrial® Gigalink |
Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 4x 2 pares trenzados |
Codificación | Codificación X |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Color (cable) | Amarillo |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso |
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso | |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomo | |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 157,75 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140266704 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Siguiente