M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 382 1411
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 382 1411
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | PushPull |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | Recto |
Método de terminación | Tecnología de conexión HARAX® |
---|---|
Tipo | Macho |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 4 |
Codificación | Codificación D |
Tipo de bloqueo | Outer PushPull |
Detalles | Solo para aplicaciones Fast Ethernet |
Sección de conductor | 0,14 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 26 |
Diámetro exterior de cable | ≤ 1,6 mm |
Corriente nominal | 4 A |
Voltaje nominal | 50 V |
Voltaje de choque nominal | 1,5 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Categoría de sobrevoltaje | III |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Resistencia de aislamiento | >108 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 100 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 / IP67 estado conectado |
Diámetro de cable | 5,7 ... 8,8 mm |
Grupo de aislamiento | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
Especificaciones | IEC 61076-2-101 |
---|---|
IEC 61076-2-010 | |
UL / CSA | |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 60,5 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140226814 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Anterior
Siguiente