M12 PFT SD F D-cod 4-pole crimp flange
Artículo Nº: 21 03 881 2427
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 PFT SD F D-cod 4-pole crimp flange
Artículo Nº: 21 03 881 2427
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | Slim Design |
PushPull | |
Elemento | Conector de cable |
Pasacables | |
Especificaciones | para montaje trasero |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Blindado |
Conexión de blindaje con brida ponchable | |
Número de contactos | 4 |
Codificación | Codificación D |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
PushPull | |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Por favor, pida el juego de bridas ponchables por separado. | |
Detalles | Solo para aplicaciones Fast Ethernet |
Sección de conductor | 0,13 ... 0,82 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 26 ... AWG 18 |
Diámetro exterior de cable | ≤ 2,3 mm |
Corriente nominal | 4 A |
Voltaje nominal | 48 V AC |
60 V DC | |
Voltaje de choque nominal | 1,5 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Categoría de sobrevoltaje | III |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Resistencia de aislamiento | >108 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Par de apriete | 2 Nm Tuerca de retención |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 / IP67 estado conectado |
Grupo de aislamiento | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 61076-2-101 |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 40 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140225947 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Anterior
Siguiente