M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
Artículo Nº: 09 48 456 8004 015
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
Artículo Nº: 09 48 456 8004 015
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
RJ45 | |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación D |
Hembra Recto | |
Pasacables | |
Conector 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Blindaje | Blindado |
Codificación | Codificación D |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura de limitación | -25 ... +70 °C |
Diámetro de cable | 6,5 mm ± 0,2 mm |
Material (cable) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Color (cable) | Verde |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
País de origen | Letonia |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140265998 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente