M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 30,0m
Artículo Nº: 21 34 929 2477 300
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 30,0m
Artículo Nº: 21 34 929 2477 300
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | M12 D-code male straight overmolded Mostrar detalles |
Conector 2 | M12 D-code male straight overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación D |
Macho Recto | |
Conector 2 | M12 Codificación D |
Macho Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 30 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Codificación | Codificación D |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura de limitación | -25 ... +70 °C |
Material (cable) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Color (cable) | Verde |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Especificaciones | UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante |
---|---|
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 1.945 g |
País de origen | República Checa |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140247659 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Siguiente