M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 25,0m
Artículo Nº: 21 34 888 9486 250
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 25,0m
Artículo Nº: 21 34 888 9486 250
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | (2xAWG22/1) PVC violett Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Mostrar detalles |
Conector 2 | M12 B 4pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación B |
Macho Recto | |
Conector 2 | M12 Codificación B |
Hembra Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 25 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estructura de núcleo | 2x AWG 22 |
Codificación | Codificación B |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Color (cable) | Violeta |
Certificaciones | CE |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 2.003 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140265899 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente