M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,5m
Artículo Nº: 21 34 888 9487 015
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,5m
Artículo Nº: 21 34 888 9487 015
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | (2xAWG24/19) PUR violett Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Mostrar detalles |
Conector 2 | M12 B 4pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación B |
Macho Recto | |
Conector 2 | M12 Codificación B |
Hembra Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estructura de núcleo | 2x AWG 24 |
Codificación | Codificación B |
Material (cable) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Color (cable) | Violeta |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Certificaciones | CE |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 132,33 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140144422 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Siguiente