M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
Artículo Nº: 21 34 848 5882 100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
Artículo Nº: 21 34 848 5882 100
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | 8x0,25mm² PVC grey Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | M12 A8 straight male unshld Mostrar detalles |
Conector 2 | M12 A8 straight female unshld Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación A |
Macho Recto | |
Conector 2 | M12 Codificación A |
Hembra Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 8x 0,25 mm² |
Codificación | Codificación A |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Color (cable) | Gris |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Certificaciones | CE |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 588 g |
País de origen | República Checa |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140142602 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Anterior
Siguiente