M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 1,0m
Artículo Nº: 21 34 840 0882 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 1,0m
Artículo Nº: 21 34 840 0882 010
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | 8x0,25mm² PVC grey Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | M12 A8 straight male unshld Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M12 Codificación A |
Macho Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 8x 0,25 mm² |
Codificación | Codificación A |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Color (cable) | Gris |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Certificaciones | CE |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 60 g |
País de origen | República Checa |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140142022 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Anterior
Siguiente