M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM
Artículo Nº: 21 03 381 4804
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM
Artículo Nº: 21 03 381 4804
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Adaptador para placas de circuitos impresos |
Especificaciones | En ángulo |
con base | |
para montaje trasero | |
Descripción de carcasa/base | Versión larga |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 8 |
Codificación | Codificación X |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Contenidos del paquete | 30 piezas en una bandeja |
Corriente nominal | 0,5 A |
---|---|
Voltaje nominal | 50 V |
Voltaje de choque nominal | 0,8 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Categoría de sobrevoltaje | III |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistencia de aislamiento | >108 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Par de apriete | 2 Nm Tuerca de retención |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 100 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 / IP67 estado conectado |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | IEC 61076-2-109 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 30 |
---|---|
Peso neto | 34,3 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140138414 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Siguiente