M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.50m
Artículo Nº: C2 13 200 0000 0208
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.50m
Artículo Nº: C2 13 200 0000 0208
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | M12 A-cod 5P Male Straight Mostrar detalles |
Conector 2 | M12 A-cod 5P Female Straight Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación A |
Macho Recto | |
Premoldeado | |
Conector 2 | M12 Codificación A |
Hembra Recto | |
Premoldeado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Sin halógenos |
Longitud de cable | 0,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 5 |
Estructura de núcleo | 5x 0,34 mm² |
Método de terminación | Terminación ponchable |
Blindaje | No blindado |
Codificación | Codificación A |
Corriente nominal | 4 A |
---|---|
Voltaje nominal | 60 V |
Temperatura de limitación | -25 ... +80 °C movido |
-40 ... +80 °C no desplazado | |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 / IP67 estado conectado |
Diámetro de cable | 4,5 mm |
Radio de flexión mínimo | 10x diámetro de cable (plegado repetido) |
5x diámetro de cable (plegado único) |
Material (cable) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Color (cable) | RAL 7021 (gris negruzco) |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL 1581 | |
IEC 60332-2-2 Retardo de llama | |
UL / CSA | UL en preparación |
Certificaciones | CE |
Tamaño del embalaje | 2 |
---|---|
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140950238 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Anterior
Siguiente